CFEK11-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfek.prj},{NB=CFEK11-12},{CODE=CFEK},{GG=12},{D=12},{T=27},{T2=29.5},{T3=6},{W=70},{H=43},{C=25},{N=35.0},{W1=36},{H1=24},{P=52},{P2=0},{D1=9},{D2=0},{XT=0},{M=12},{S=19},{D3=15.4},{D4=22},{T1=5.5},{D5=16},{M1=3},{C1=25},{PPATH=cfek/4cfek.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFEK - 丝杠支撑座 标准型 固定端 方型
Bill of material
CFEK11-12
CODE
CFEK
GG
12
12
D
d
12
12
T
27
27
T2
29.5
29.5
T3
6
6
W
70
70
H
43
43
C
25
25
N
35.0
35.0
W1
36
36
H1
24
24
P
52
52
P2
0
0
D1
d1
9
9
D2
d2
0
0
XT
t
0
0
M
12
12
S
19
19
D3
15.4
15.4
D4
22
22
T1
5.5
5.5
D5
16
16
M1
3
3
C1
25
25