BAD3625
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bad.prj},{NB=BAD3625},{CODE=BAD},{CC=3625},{ZJT=W},{M=36},{XC=25},{A=189.0},{B=128.0},{C=36.0},{D=10.0},{E=26.0},{F=103.0},{G=10},{H=46.0},{I=15.0},{ZDXSNL=110},{ZL=21-880},{CJSD=2.0},{XSXSNL=81000},{TEM=-10~+80},{ZL1=890},{PDF=bad.pdf},{PPATH=bad/bad4_asmcfg.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BAD - 缓冲器-可调整系列 BAD型
Bill of material
BAD3625
CNSORDERNO
Bestellnumber
BAD3625
BAD3625
CODE
BAD
CC
尺寸系列
3625
3625
ZJT
W
W
M
36
36
mm
XC
行程
25
25
mm
A
189.0
189.0
mm
B
128.0
128.0
mm
C
36.0
36.0
mm
D
10.0
10.0
mm
E
26.0
26.0
mm
F
103.0
103.0
mm
G
10
10
mm
H
46.0
46.0
mm
I
15.0
15.0
mm
ZDXSNL
最大吸收能量
110
110
N*m
ZL
有效重量
21-880
21-880
kg
CJSD
冲击速度
2.0
2.0
m/s
XSXSNL
每小时吸收能量
81000
81000
N*m
TEM
工作温度
-10~+80
°C
ZL1
重量
890
890
g
PDF
bad.pdf