BACA111210-1
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
hcq
baca
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/hcq/baca/baca1.prj},{NB=BACA111210-1},{CODE=BACA1},{CC=1210},{SD=1},{M=12},{S=10},{A=74.5},{B=53.5},{C=10.5},{D=3.0},{E=11.0},{F=49.0},{G=MIN},{H=14.0},{T=5},{SDC='1'},{ZDXSNL=6.0},{YXZL=1.8~12},{CJSD=2.6},{MXSXSNL=10000},{SYWD=-10~+80},{ZL=38.0},{PDF=baca2.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BACA - 缓冲器-速度固定·BACA型
Bill of material
BACA111210-1
CODE
BACA1
CC
尺寸系列
1210
1210
SD
速度类型
1
1
M
12
12
mm
S
S(行程)
10
10
mm
A
74.5
74.5
mm
B
53.5
53.5
mm
C
10.5
10.5
mm
D
3.0
3.0
mm
E
11.0
11.0
mm
F
49.0
49.0
mm
G
mm
H
14.0
14.0
mm
T
I
5
5
mm
SDC
'1'
'1'
ZDXSNL
每次最大吸收能量
6.0
6.0
kgf.m
YXZL
有效重量
1.8~12
1.8~12
kg
CJSD
冲击速度
2.6
2.6
m/s
MXSXSNL
每小时吸收能量
10000
10000
Nm
SYWD
使用温度
-10~+80
°C
ZL
重量
38.0
38.0
g
PDF
baca2.pdf