QC-70310
A&T-3D Gallery
zonghe
kuaisujiaqian
复合式
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/fuhelishi/qc-70310.prj},{NB=QC-70310},{CODE=QC-70310},{ZIZHONG=850},{JIALI=500},{YA=214°},{SHOU=134°},{A=17.500},{B=125.000},{C=10.000},{D=4.800},{E=31.800},{F=40.000},{G=15.000},{H=51.000},{I=20.000},{K=29.000},{PDF=QC-70310-PDF},{PPATH=qc-70310/qc-70310-5.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC-70310/QC-70510/QC-70610 - 复合组立式夹钳标准型
Bill of material
QC-70310
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC-70310
QC-70310
CODE
QC-70310
QC-70310
ZIZHONG
850
850
g
JIALI
500
500
kg
YA
214°
214°
SHOU
shou
134°
134°
A
17.500
17.500
B
125.000
C
10.000
10.000
D
4.800
4.800
E
31.800
31.800
F
40.000
40.000
G
15.000
15.000
H
51.000
51.000
I
20.000
20.000
K
29.000
29.000
PDF
QC-70310-PDF