QC-70315
A&T-3D Gallery
zonghe
kuaisujiaqian
复合式
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/fuhelishi/qc-70315.prj},{NB=QC-70315},{CODE=QC-70315},{ZIZHONG=940},{JIALI=500},{YA=214°},{SHOU=134°},{A=17.500},{B=125.000},{C=10.000},{D=4.800},{E=31.800},{F=40.000},{G=15.000},{PDF=QC-70315-PDF},{H=51},{K=50.000},{J=50.000},{L=45.000},{PPATH=qc-70315/qc-70315-5.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC-70315/QC-70515/QC-70615 - 复合组立式夹钳标准型
Bill of material
QC-70315
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC-70315
QC-70315
CODE
QC-70315
QC-70315
ZIZHONG
940
940
g
JIALI
500
500
kg
YA
214°
214°
SHOU
shou
134°
134°
A
17.500
17.500
B
125.000
C
10.000
10.000
D
4.800
E
31.800
31.800
F
40.000
40.000
G
15.000
15.000
PDF
QC-70315-PDF
H
51
51
K
50.000
50.000
J
50.000
50.000
L
45.000
45.000