피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
QC1-12130-A
A&T-3D Gallery
zonghe
kuaisujiaqian
气动式
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/qidong/qc1-12130-a.prj},{NB=QC1-12130-A},{CODE=QC1-12130-A},{YBYS=U型压把},{DZYS=法兰底盘},{JCL=227},{YTXH=QC-FC-56212},{QGZJ=32},{QGSYMJ=7.07},{ZZ=900},{ZDQY=10(140)},{PDF=qc1-12130-a.pdf},{PPATH=qc1-12130-a/qc1-12130-a09.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC1-12130-A - 水平式气动夹钳-标准型
Bill of material
QC1-12130-A
CNSORDERNO
bestellnummer
QC1-12130-A
CODE
QC1-12130-A
YBYS
压把样式
U型压把
DZYS
底座样式
法兰底盘
JCL
加持力
227
YTXH
压头型号
QC-FC-56212
QGZJ
气缸直径
32
QGSYMJ
气缸受压面积
7.07
ZZ
自重
900
ZDQY
最大气压
10(140)
PDF
qc1-12130-a.pdf