피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
QC2-200-WL-3
A&T-3D Gallery
zonghe
kuaisujiaqian
水平式
qc2-200-w
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/shuipingshi/qc2-200-w/qc2-200-w-3.prj},{NB=QC2-200-WL-3},{CODE=QC2-200-WL},{YBYS=U形槽},{DZYS=平面法兰底座},{JCL=400kg},{YTXH=QC-FC-38312},{ZZ=640g},{A=110},{L=290},{Q=54},{PDF=qc2-200-w.pdf},{C1=QC},{C2=200},{C4=33.300},{Q1=3},{C5=1.000},{C3=WL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC2-200-W-3 - QC2-200-W-3
Bill of material
QC2-200-WL-3
CNSORDERNO
Bestellnummer
QC2-200-WL-3
QC2-200-WL-3
CODE
QC2-200-WL
QC2-200-WL
YBYS
压把样式
U形槽
DZYS
底座样式
平面法兰底座
JCL
夹持力
400kg
YTXH
压头型号
QC-FC-38312
QC-FC-38312
ZZ
自重
640g
640g
A
110
110
L
290
290
Q
54
54
PDF
qc2-200-w.pdf
C1
QC
C2
200
C4
33.300
33.300
C5
1.000
1.000
C3
WL
WL