??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LEDF - 薄型防爆型照明灯
Bill of material
LEDF-328
CNSORDERNO
Bestellnummer
LEDF-328
CODE
LEDF
LX
类型
薄款防爆
L
总长
328 mm
AZKJ
安装孔距
314±5
H
26.5 mm
SRDY
输入电压
DC 24V
GL
功率
12 W
GTL
光通量
1200 LM
SW
色温
6000~6500K正白
WZXC
外置线长
1500mm W
PDF
ledf.pdf