CGFSAC-40-50-c8-d8(885)
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
cgfsac
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cgfsac/cgfsac.prj},{NB=CGFSAC-40-50-c8-d8(885)},{CODE=CGFSAC},{D=40},{L=50},{C4D5=8,9.252,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,24,25},{C1=8.000},{D1=8.000},{E=16},{F=8.5},{H=33},{M=M5,M4},{MLS=5,4},{M1=5},{LDNJ=8/3.5},{EDNJ=4.9},{RXNJ=1.2},{RXPX=0.15},{RXPJ=1},{XZXPC=+1.2/0},{RXZS=15000},{ZL=100},{PDF=cgfsac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cgfsac05.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CGFSAC - 精制联轴器*梅花型(短巧型) 夹紧型
Bill of material
CGFSAC-40-50-c8-d8(885)
CNSORDERNO
Bestellnummer
CGFSAC-40-50-c8-d8
CGFSAC-40-50-c8-d8
CODE
代号
CGFSAC
D
40
40
mm
L
50
50
mm
C1
c
8.000
9.252
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
8.000
9.252
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
D1
d
8.000
9.252
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
8.000
9.252
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
E
16
16
mm
F
8.5
8.5
mm
H
33
33
mm
M1
M
5
4
5
4
mm
LDNJ
紧固螺钉扭矩
8/3.5
8/3.5
N*m
EDNJ
额定扭矩
4.9
4.9
N*m
RXNJ
容许扭矩
1.2
1.2
N*m
RXPX
容许偏心
0.15
0.15
mm
RXPJ
容许偏角
1
°
XZXPC
许轴向偏差
+1.2/0
+1.2/0
mm
RXZS
容许转速
15000
15000
rpm
ZL
重量
100
100
g
PDF
pdf
cgfsac.pdf
ZTCZ
轴套材质
A2017
TXTCZ
弹性体材质
聚氨酯
BMCL
表面处理
阳极氧化处理