CGHBAJ-25-28.2-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
cghbaj
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghbaj/cghbaj.prj},{NB=CGHBAJ-25-28.2-c5-d5},{CODE=CGHBAJ},{D=25},{L=28.2},{C=5.000},{D1=5.000},{CD1=5,6,6.35,8,9.525,10},{F=5.5},{M=5.0},{NJ=4.0},{NJ1=2.0},{PX=2.0},{PJ=3},{ZS=25000},{ZL=27},{GXJ= 3.0x10},{PDF=cghbaj.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghbaj4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CGHBAJ - 精致连轴器*十字滑块型 键槽顶丝型
Bill of material
CGHBAJ-25-28.2-c5-d5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CGHBAJ-25-28.2-c5-d5
CGHBAJ-25-28.2-c5-d5
CODE
代号
CGHBAJ
D
25
25
mm
L
28.2
28.2
mm
C
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
mm
D1
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
mm
F
5.5
5.5
mm
M
5.0
5.0
mm
NJ
紧固螺钉扭矩
4.0
4.0
N·m
NJ1
额定扭矩
2.0
2.0
N·m
PX
容许偏心
2.0
2.0
mm
PJ
容许偏角
3
°
ZS
容许转速
25000
25000
rpm
ZL
重量
27
27
g
GXJ
惯性矩
3.0x10
3.0x10
kg.m²
PDF
pdf
cghbaj.pdf
ZTCZ
轴套材质
A2017
kg.m²
TXTCZ
弹性体材质
聚氨酯
kg.m²
BMCL
表面处理
阳极氧化处理
kg.m²