CGHSX-30-34-c8-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
cghsx
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghsx/cghsx.prj},{NB=CGHSX-30-34-c8-d8},{CODE=CGHSX},{D=30},{L=34.0},{C=8.00},{D1=8.00},{CD1=8,10,12,14,15},{F=6.00},{M=4},{NJ=1.7},{NJ1=26.0},{PX=0.6},{PJ=2},{ZS=2000},{ZL=130},{GXJ= 1.8x10},{PDF=cghsx.pdf},{ZTCZ=S45C},{TXTCZ=FCD400},{X=聚缩醛},{BMCL=发黑},{PPATH=cghsx4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CGHSX - 精制联轴器*十字滑块型 键槽顶丝型
Bill of material
CGHSX-30-34-c8-d8
CNSORDERNO
Bestellnummer
CGHSX-30-34-c8-d8
CGHSX-30-34-c8-d8
CODE
代号
CGHSX
D
30
30
mm
L
34.0
34.0
mm
C
8.00
10.00
12.00
14.00
15.00
8.00
10.00
12.00
14.00
15.00
mm
D1
8.00
10.00
12.00
14.00
15.00
8.00
10.00
12.00
14.00
15.00
mm
F
6.00
6.00
mm
M
4
4
mm
NJ
紧固螺钉扭矩
1.7
1.7
N.m
NJ1
额定扭矩
26.0
26.0
N.m
PX
容许偏心
0.6
0.6
mm
PJ
容许偏角
2
°
ZS
容许转速
2000
rpm
ZL
重量
130
130
g
GXJ
惯性矩
1.8x10
1.8x10
kg.m²
PDF
pdf
cghsx.pdf
ZTCZ
轴套材质
S45C
TXTCZ
弹性体材质
FCD400
X
销
聚缩醛
BMCL
表面处理
发黑