CPBAJ-18-28-c4-d4
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
liantiaoshi
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/liantiaoshi/cpbaj.prj},{NB=CPBAJ-18-28-c4-d4},{CODE=CPBAJ},{MAT=铝合金},{TXT=PU},{SUR=抛光处理},{D=18},{D1=18},{L=28.0},{D5=4.000},{C=4.000},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,9,10},{LP=25},{S=1.80},{F=3.1},{M=M4},{NG=2.5},{NJ=0.8},{PX=1},{PJ=2},{ZXPC=±2},{RXZS=6000},{NZGD=20},{GXJ=5.6×10^-4},{G=13},{PDF=cpbaj.pdf},{M1=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPBAJ - 铝合金八字型编码器联轴器-顶丝型
Bill of material
CPBAJ-18-28-c4-d4
CNSORDERNO
bestellnummer
CPBAJ-18-28-c4-d4
CPBAJ-18-28-c4-d4
CODE
代号
CPBAJ
MAT
主体材质
铝合金
TXT
弹性体
PU
SUR
表面处理
抛光处理
D
18
18
D1
18
18
L
28.0
28.0
mm
D5
d
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
mm
C
c
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
mm
LP
25
25
mm
S
1.80
mm
F
3.1
3.1
mm
M
M4
M4
NG
拧紧扭矩
2.5
2.5
N·m
NJ
额定扭矩
0.8
0.8
N·m
PX
容许偏心
1
mm
PJ
容许偏角
2
°
ZXPC
容许轴向偏差
±2
mm
RXZS
容许转速
6000
6000
rpm
NZGD
静态逆转刚度
20
20
N·m/rad
GXJ
惯性矩
5.6×10^-4
5.6×10^-4
kg·m²
G
重量
13
13
g
PDF
cpbaj.pdf
M1
4
4