CPFNAC-55-60-c8-d8-CK-DK
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
meihua
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfnac.prj},{NB=CPFNAC-55-60-c8-d8-CK-DK},{CODE=CPFNAC},{MAT1=高强度铝合金},{MAT2=进口聚氨酯},{SUR=阳极氧化处理},{D=55},{L=60},{D1=8.0},{C=8.0},{C45D=8,10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{E=18},{F=15},{H=39.0},{M=M6},{JGLS=8},{EDNJ=20},{RXPX=0.1},{RXPJ=1},{RXZXPC=±0.2},{RXZS=8000},{JTNZGD=7500},{GXJ=1.0x10},{ZL=311},{M1=6},{CKB=CK},{DKB=DK},{CKF=},{DKF=},{PDF=cpfnac.pdf},{PPATH=cpfnac/cpfnac05.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPFNAC - 铝合金高刚性梅花型连接联轴器
Bill of material
CPFNAC-55-60-c8-d8-CK-DK
CNSORDERNO
Bestellnummer
CPFNAC-55-60-c8-d8-CK-DK
CPFNAC-55-60-c8-d8-CK-DK
CODE
代号
CPFNAC
MAT1
主体材质
高强度铝合金
MAT2
弹性体材质
进口聚氨酯
SUR
表面处理
阳极氧化处理
D
55
55
mm
L
60
60
mm
D1
d
8.0
10.0
12.0
12.7
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
8.0
10.0
12.0
12.7
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
mm
C
c
8.0
10.0
12.0
12.7
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
8.0
10.0
12.0
12.7
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
mm
E
18
18
mm
F
15
15
mm
H
39.0
39.0
mm
M
M6
M6
JGLS
紧固螺丝扭矩
8
8
N.m
EDNJ
额定扭矩
20
20
N.m
RXPX
容许偏心
0.1
°
RXPJ
容许偏角
1
RXZXPC
容许轴向偏差
±0.2
±0.2
mm
RXZS
容许转速
8000
8000
rpm
JTNZGD
静态逆转刚度
7500
7500
N.m/rad
GXJ
惯性矩
1.0x10
1.0x10
kg.m²
ZL
重量
311
311
g
CKB
标准c孔加工
CK
NONE
CK
NONE
DKB
标准d孔键槽加工
DK
NONE
DK
NONE
CKF
非标c孔
DKF
非标d孔
PDF
pdf
cpfnac.pdf