CPFNAJ-55-60-c8-d8-CK-DK
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
meihua
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfnaj.prj},{NB=CPFNAJ-55-60-c8-d8-CK-DK},{CODE=CPFNAJ},{MAT1=高强度铝合金},{MAT2=聚氨酯},{SUR=阳极氧化处理},{D=55},{L=60},{D1=8.0},{C=8.0},{C45D=8,10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{E=18},{F=15},{H=39.0},{M=M6},{M1=6},{NJ=8},{CKB=CK},{DKB=DK},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=20},{RXPX=0.3},{RXPJ=1},{RXZPX=±0.5},{RXZS=11000},{JTNGD=7500},{GXJ=1.0x10},{ZL=320},{PDF=cpfnaj.pdf},{PPATH=cpfnaj/cpfnaj04.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPFNAJ - 铝合金高刚性梅花型连接联轴器
Bill of material
CPFNAJ-55-60-c8-d8-CK-DK
CNSORDERNO
Bestellnummer
CPFNAJ-55-60-c8-d8-CK-DK
CPFNAJ-55-60-c8-d8-CK-DK
CODE
代号
CPFNAJ
MAT1
主体材质
高强度铝合金
MAT2
弹性体材质
聚氨酯
SUR
表面处理
阳极氧化处理
D
55
55
mm
L
60
60
mm
D1
d
8.0
10.0
12.0
12.7
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
8.0
10.0
12.0
12.7
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
mm
C
c
8.0
10.0
12.0
12.7
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
8.0
10.0
12.0
12.7
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
mm
E
18
18
mm
F
15
15
mm
H
39.0
39.0
mm
M
M6
M6
NJ
紧固螺丝扭矩
8
8
N*m
CKB
标准c孔加工
CK
NONE
CK
NONE
DKB
标准d孔键槽加工
DK
NONE
DK
NONE
CKF
非标c孔
DKF
非标d孔
EDNJ
额定扭矩
20
20
N.m
RXPX
容许偏心
0.3
0.3
mm
RXPJ
容许偏角
1
°
RXZPX
容许轴偏向
±0.5
±0.5
mm
RXZS
容许转速
11000
11000
rapm
JTNGD
静态逆转刚度
7500
7500
N.m/rad
GXJ
惯性矩
1.0x10
1.0x10
kg.m²
ZL
重量
320
320
g
PDF
pdf
cpfnaj.pdf