SWLAAB-M20-L30
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
螺钉
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoding/swlaab.prj},{NB=SWLAAB-M20-L30},{CODE=SWLAAB},{CODEF='SWLAAB','SWLDAB'},{TYPE=矮圆柱头型},{M=20.0},{LF=30,35,40,50,60,70},{L=30},{P=2.50},{V=全牙},{D=30.0},{K=14.0},{S=7.5},{XH=7.5},{R=0.80},{PDF=swlaab.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SWLAAB - 内六角螺钉矮圆柱头型
Bill of material
SWLAAB-M20-L30
CNSORDERNO
bestellnummer
SWLAAB-M20-L30
SWLAAB-M20-L30
CODE
代号
SWLAAB
SWLDAB
SWLAAB
SWLDAB
TYPE
类型
矮圆柱头型
MAT
材质
ML40Cr
ML40Cr
SUR
表面处理
发黑
发黑
QDDJ
强度等级
12.9
12.9
M
20.0
20.0
L
30
35
40
50
60
70
30
35
40
50
60
70
mm
P
螺距P
2.50
2.50
mm
V
v
全牙
D
D(max)
30.0
30.0
mm
K
K(max)
14.0
14.0
mm
S
7.5
7.5
mm
XH
h
7.5
7.5
mm
R
r(min)
0.80
0.80
mm
PDF
swlaab.pdf