SWLAB-M12-L16
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
螺钉
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoding/swlab.prj},{NB=SWLAB-M12-L16},{CODEF='SWLAB','SWLDB'},{CODE=SWLAB},{TYPE=内六角平圆头螺钉},{M=12.0},{LF=16,20,25,30,35,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{L=16},{P=1.75},{D=21.0},{K=6.60},{S=8.00},{XH=4.16},{XD=14.2},{XA=3.5},{PDF=swlab.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SWLAB - 内六角螺钉平圆头型
Bill of material
SWLAB-M12-L16
CNSORDERNO
bestellnummer
SWLAB-M12-L16
SWLAB-M12-L16
CODE
代号
SWLAB
SWLDB
SWLAB
SWLDB
TYPE
类型
内六角平圆头螺钉
MAT
材质
碳钢
碳钢
HRD
硬度
37~42HRC
37~42HRC
SUR
表面处理
发黑
发黑
QDDJ
强度等级
10.9
10.9
M
12.0
12.0
mm
L
16
20
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
16
20
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
mm
P
螺距P
1.75
1.75
mm
D
21.0
21.0
mm
K
6.60
6.60
mm
S
8.00
8.00
mm
XH
h(min)
4.16
4.16
mm
XD
d
14.2
14.2
mm
XA
a
3.5
3.5
mm
PDF
swlab.pdf