SZLSA-M4-L6(1)
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
螺栓
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoshuan/szlsa.prj},{NB=SZLSA-M4-L6(1)},{CODE=SZLSA},{MAT=SPC-5000(非热塑性聚酰亚胺树脂)},{M=4},{L=6},{L1=6,8,10,12,16,20,25,30,35,40},{D=7.0},{B=3.0},{H=4},{A=0.47},{AB=0.27},{ZL=0.28-0.58},{PDF=szlsa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SZLSA - 树脂螺栓RENY型
Bill of material
SZLSA-M4-L6(1)
CNSORDERNO
bestellnummer
SZLSA-M4-L6(1)
SZLSA-M4-L6(1)
CODE
代号
SZLSA
MAT
材质
SPC-5000(非热塑性聚酰亚胺树脂)
SP-1(非热塑性聚酰亚胺树脂)
SPC-5000(非热塑性聚酰亚胺树脂)
SP-1(非热塑性聚酰亚胺树脂)
NRWD
耐热温度
350℃
M
4
4
mm
L
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
mm
D
7.0
7.0
mm
B
3.0
3.0
mm
H
4
4
mm
A
A材料断裂扭矩
0.47
0.47
AB
B材料断裂扭矩
0.27
0.27
ZL
质量
0.28-0.58
0.28-0.58
g
PDF
szlsa.pdf