MKPZPA-200
A&T-3D Gallery
zonghe
mifengkou
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mifengkou/mkpzpa.prj},{NB=MKPZPA-200},{CODE=MKPZPA},{LX=标准型},{CZ=ZDC},{BMCL=镀铬},{PSN=200},{H=200},{L=68},{L1=43.6},{L2=23.4},{E=35},{E1=67},{E2=32},{E3=55},{E4=65.5},{E5=16.5},{F=30.3},{F1=8},{S=83.5},{S1=83.5},{S2=28.5},{H1=157},{H2=74},{H3=32},{H4=10.4},{CKZL=0.12},{PPATH=../mifengkou/mkpzpa/mkpzpz02.prj},{PDF=mkpzpa.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MKPZPA - 密封扣·标准型/标准型·滚轮式锁紧型
Bill of material
MKPZPA-200
CNSORDERNO
Bestellnummer
MKPZPA-200
MKPZPA-200
CODE
代号
MKPZPA
MKPZPA
LX
类型
标准型
LX1
类型
左侧拔出型
左侧拔出型
CZ
材质
ZDC
BMCL
表面处理
镀铬
PSN
规格
200
H
200
mm
L
68
mm
L1
43.6
mm
L2
23.4
mm
E
35
mm
E1
67
mm
E2
32
mm
E3
55
mm
E4
65.5
mm
E5
16.5
mm
F
30.3
mm
F1
8
mm
S
83.5
mm
S1
83.5
mm
S2
28.5
mm
H1
157
mm
H2
74
mm
H3
32
mm
H4
10.4
mm
CKZL
参考重量
0.12
kg/pcs
PPATH
../mifengkou/mkpzpa/mkpzpz02.prj
PDF
pdf
mkpzpa.pdf