GSFZER1-D28-L100-B8010028
A&T-3D Gallery
zonghe
mujulingjian
gsfzer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mujulingjian/gsfzer/gsfzer1.prj},{NB=GSFZER1-D28-L100-B8010028},{CODE=GSFZER},{D=28},{L=100},{LF=[100:160/10]},{B=80},{D2=36},{L1=20},{L2=10},{H=16},{H1=8},{H2=10},{T=10},{M=10*22},{MM=10},{R=3.5},{FSLS=SWLAA-M10-L30},{S=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GSFZER1 - 装卸型 模架用滑动导柱组件
Bill of material
GSFZER1-D28-L100-B8010028
CNSORDERNO
bestellnummer
GSFZER1-D28-L100-B80
GSFZER1-D28-L100-B80
CODE
GSFZER
D
28
28
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
80
80
mm
D2
36
36
mm
L1
20
20
mm
L2
10
10
mm
H
16
16
mm
H1
8
8
mm
H2
10
10
mm
T
10
10
mm
M
10*22
10*22
MM
10
10
mm
R
3.5
3.5
mm
FSLS
附属螺栓
SWLAA-M10-L30
SWLAA-M10-L30
S
17
17
mm