GSFZER-D28-L100-B80
A&T-3D Gallery
zonghe
mujulingjian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mujulingjian/gsfzer.prj},{NB=GSFZER-D28-L100-B80},{CODE=GSFZER},{D=28},{L=100},{LF=[100:160/10]},{B=80},{D2=36},{L1=20},{L2=10},{H=16},{H1=8},{H2=10.5},{T=10},{M=10*22},{MM=10},{R=3.5},{XD=28},{D1=42},{FSLS=SWLAA-M10-L30},{PDF=gsfzer.pdf},{S=17},{PPATH=gsfzer/gsfzer3_asmcfg.prj},{DGC=+0.025/+0.020},{XDGC=+0.032/+0.027},{D1GC=0/-0.007}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GSFZER - 装卸型 模架用滑动导柱组件
Bill of material
GSFZER-D28-L100-B80
CNSORDERNO
bestellnummer
GSFZER-D28-L100-B80
GSFZER-D28-L100-B80
CODE
GSFZER
D
28
28
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
80
80
mm
D2
36
36
mm
L1
20
20
mm
L2
10
10
mm
H
16
16
mm
H1
8
8
mm
H2
10.5
10.5
mm
T
10
10
mm
M
10*22
10*22
R
3.5
3.5
mm
XD
28
28
mm
D1
42
42
mm
FSLS
附属螺栓
SWLAA-M10-L30
SWLAA-M10-L30
PDF
gsfzer.pdf
DGC
+0.025/+0.020
+0.025/+0.020
mm
XDGC
+0.032/+0.027
+0.032/+0.027
mm
D1GC
0/-0.007
0/-0.007
mm