??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGUNT - 聚氨酯软管
Bill of material
QGUNT-12-100
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
CL
材料
聚酯型聚氨酯
YD
硬度
95A~98A
SYLT
适用流体
压缩空气
HJWD
使用环境及流体温度
-20℃~-80℃
YS
颜色
透明
D
mm
DF
mm
L
m
D1
d
mm
ZL
重量
kg
ZDGZ
20°C最大工作压强
bar
ZDSSYQ
20°C最大瞬时压强
bar
ZXWQBJ
20°C最小弯曲半径
mm
PDF
qgunt.pdf