DSUK-D10-L300
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dsuk.prj},{NB=DSUK-D10-L300},{CODE=DSUK},{D=10.0},{L=300},{DD=5.8},{THXS=1.0},{L1=27.8},{S=45.0},{ZH=46},{S1=49.5},{ZH1=50},{S2=54},{ZH2=54},{PDF=dsuk.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 287
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DSUK - JIS标准矩形模具弹簧 超轻小载荷型
Bill of material
DSUK-D10-L300
CNSORDERNO
Bestellnummer
DSUK-D10-L300
DSUK-D10-L300
CODE
代号
DSUK
D
10.0
10.0
mm
L
300
300
mm
DD
d
5.8
5.8
mm
THXS
弹簧系数
1.0
1.0
N/mm(kgf/mm)
L1
压紧长度
27.8
27.8
mm
S
S=LX32%
45.0
45.0
mm
ZH
载荷 N
46
46
(kgf)
S1
S=LX36%
49.5
49.5
mm
ZH1
载荷 N
50
50
(kgf)
S2
S=LX40%
54
54
mm
ZH2
载荷 N
54
54
(kgf)
PDF
dsuk.pdf