WSHHD-D12-L15
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/wshhd.prj},{NB=WSHHD-D12-L15},{CODE=WSHHD},{LX=外径基准型},{CZ=SUS304-WPB},{THCS=+10%/-10%},{D=12},{L=15},{DD=1.500},{YJCD=9.4},{S=3.750},{ZH=36.8},{ZH1=3.8},{FA=25},{PDF=wshhd.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
WSHHD - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型(最大压缩量15%-25%)
Bill of material
WSHHD-D12-L15
CNSORDERNO
Bestellnummer
WSHHD-D12-L15
WSHHD-D12-L15
CODE
代号
WSHHD
LX
类型
外径基准型
CZ
材质
SUS304-WPB
THCS
弹簧常数
+10%/-10%
D
12
12
mm
L
15
15
mm
DD
d
1.500
1.500
mm
YJCD
压紧长度
9.4
9.4
S
3.750
3.750
mm
ZH
载荷
36.8
36.8
N
ZH1
载荷
3.8
3.8
kgf
FA
FA%
25
25
PDF
wshhd.pdf