KPYGCP-M10-E5
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpygcp.prj},{NB=KPYGCP-M10-E5},{CODE=KPYGCP},{CZ1=铝合金},{BMCL1=黑色阳极氧化处理},{CZ4=SUS631J1},{M=10},{E=5},{D=18},{D1=13.8},{DD=5.0},{L=45.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{R=2.5},{SW=12},{XYZH1=5.0},{XYZH2=11.5},{PDF=kpygcp.pdf},{AZ=5},{PPATH=kpygcp/kpygcp3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
KPYGCP - 旋钮柱塞 复位型
Bill of material
KPYGCP-M10-E5
CNSORDERNO
Bestellnummer
KPYGCP-M10-E5
KPYGCP-M10-E5
CODE
代号
KPYGCP
KPYGCQ
KPYGCZ
KPYBCP
KPYBCQ
KPYBCZ
KPYGCP
KPYGCQ
KPYGCZ
KPYBCP
KPYBCQ
KPYBCZ
LX
类型
平面型
CZ1
旋钮材质
铝合金
BMCL1
旋钮表面处理
黑色阳极氧化处理
CZ2
本体材质
SUM22
BMCL2
本体表面处理
发黑
CZ3
销材质
45#
YD3
销硬度
50~60HRC
BMCL3
销表面处理
发黑
CZ4
弹簧材质
SUS631J1
M
10
10
mm
E
5
5
mm
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
DD
d
5.0
5.0
mm
L
45.0
45.0
mm
L1
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
15.0
15.0
mm
L4
5.0
5.0
mm
R
2.5
2.5
mm
SW
12
12
mm
XYZH1
min.许用载荷
5.0
5.0
N
XYZH2
max.许用载荷
11.5
11.5
N
PDF
kpygcp.pdf
AZ
5
5
PPATH
kpygcp/kpygcp3.prj