LPEB-D8-L16
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lpeb.prj},{NB=LPEB-D8-L16},{CODE=LPEB},{D=8},{L=16},{L1=16,20,25,30,35,40,45,50},{D1=7.9},{C=8.4},{D2=10.5},{H=38.0},{D3=12},{A=2.8},{B=0.6},{E=23},{PDF=lpdb.pdf},{PPATH=lpeb/lpeb4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LPEB - 锁紧销 拉环销不锈钢型
Bill of material
LPEB-D8-L16
CODE
LPEB
D
8
8
L
16
20
25
30
35
40
45
50
16
20
25
30
35
40
45
50
L1
16,20,25,30,35,40,45,50
16,20,25,30,35,40,45,50
D1
7.9
7.9
C
8.4
8.4
D2
10.5
10.5
H
38.0
38.0
D3
12
12
A
2.8
2.8
B
0.6
0.6
E
23
23
PDF
lpdb.pdf