PFQUA-M6
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/pfqua.prj},{NB=PFQUA-M6},{CODE=PFQUA},{LX=塑胶本体型},{KSWDFW=-30~80℃},{M=6},{D=3.2},{E=0.8},{L=13},{A=1.0},{XYZH1=0.2},{XYZH2=5},{XYZH3=8},{XYZH4=16},{PDF=pfqua.pdf},{PPATH=pfqua/pfqua3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PFQUA - 螺纹式弹簧柱塞 塑胶本体型
Bill of material
PFQUA-M6
CNSORDERNO
Bestellnummer
PFQUA-M6
PFQUA-M6
CODE
代号
PFQUA
PFQUB
PFRUA
PFRUB
PFQVA
PFQVB
PFRVA
PFRVB
PFQUA
PFQUB
PFRUA
PFRUB
PFQVA
PFQVB
PFRVA
PFRVB
LX
类型
塑胶本体型
CZ1
主体材质
聚缩醛(黑色)
CZ2
球头材质
SUS440C
YD2
球头硬度
55HRC
CZ3
弹簧材质
SUS304
KSWDFW
可使温度范围
-30~80℃
M
6
6
mm
D
d
3.2
3.2
mm
E
0.8
0.8
mm
L
13
13
mm
A
a
1.0
1.0
mm
XYZH1
min.轻载型许用载荷
0.2
0.2
N
XYZH2
max.轻载型许用载荷
5
5
N
XYZH3
min.重载型许用载荷
8
8
N
XYZH4
max.重载型许用载荷
16
16
N
PDF
pfqua.pdf