PGAXA-M16-E10
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/pgaxa.prj},{NB=PGAXA-M16-E10},{CODE=PGAXA},{YD1=45#29~35HRC},{CZ3=SWP-B},{KSYWD=-30~80℃},{M=16},{E=10.0},{D=8.0},{L10=35},{L101=35},{LL1=60},{LL2=60},{S=5.0},{AZ=20},{XYZH1=1.7},{XYZH2=12.8},{XYZH3=12.1},{XYZH4=38},{XYZH5=26.5},{XYZH=78},{XYZH6=29.61},{XYZH7=157.9},{PPATH=pgaxa/pgaxa3.prj},{PDF=pgaxa.pdf},{CODEF='PGAXA','PGAXB','PGAXF','PGMWG','PGAVA','PGAVB','PGAVF','PGMVG'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PGAXA - 弹簧柱塞 钢主体型
Bill of material
PGAXA-M16-E10
CNSORDERNO
Bestellnummer
PGAXA-M16-E10
PGAXA-M16-E10
CODE
代号
PGAXA
PGAXB
PGAXF
PGMWG
PGAVA
PGAVB
PGAVF
PGMVG
PGAXA
PGAXB
PGAXF
PGMWG
PGAVA
PGAVB
PGAVF
PGMVG
CZ1
主体材质
超轻载型
超轻载型
YD1
主体硬度
45#29~35HRC
BMCL1
主体表面处理
发黑
发黑
CZ2
凸销
45#
YD2
凸销硬度
57~63HPC(渗碳淬火)
BMCL2
凸销表面处理
镀锌
镀锌
CZ3
弹簧材质
SWP-B
KSYWD
可使用温度
-30~80℃
M
16
16
mm
E
10.0
10.0
mm
D
d
8.0
8.0
mm
L1
35
35
mm
L
60
60
mm
S
s
5.0
5.0
mm
XYZH1
min.超轻载型许用载荷
1.7
1.7
N
XYZH2
max.超轻载型许用载荷
12.8
12.8
N
XYZH3
min.轻载型许用载荷
12.1
12.1
N
XYZH4
max.轻载型许用载荷
38
38
N
XYZH5
min.重载型许用载荷
26.5
26.5
N
XYZH
max.重载型许用载荷
78
78
N
XYZH6
min.超重载型许用载荷
29.61
29.61
N
XYZH7
max.超重载型许用载荷
157.9
157.9
N
PDF
pgaxa.pdf