TPEBBP-D3-S6
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/tpebbp.prj},{NB=TPEBBP-D3-S6},{CODE=TPEBBP},{CZ1=SUS304},{CZ2=SUS304},{CZ3=SUS304},{KSYWD=-30~140℃},{DH7=3.0},{S=6.0},{DD=2.0},{D1=3.5},{L=30.5},{L1=2.5},{F=0.5},{G=1},{C=0.15},{XYZH1=0.49},{XYZH2=1.47},{PDF=tpebbp.pdf},{AZ=5},{PPATH=tpebbp/tpebbp3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
TPEBBP - 特殊弹簧柱塞 止动螺丝型
Bill of material
TPEBBP-D3-S6
CNSORDERNO
Bestellnummer
TPEBBP-D3-S6
TPEBBP-D3-S6
CODE
代号
TPEBBP
TPEBFP
TPEBBP
TPEBFP
FZFL
负载分类
轻载型
CZ1
主体材质
SUS304
CZ2
销材质
SUS304
CZ3
弹簧材质
SUS304
KSYWD
可使用温度
-30~140℃
DH7
Dh7
3.0
3.0
mm
S
6.0
6.0
mm
DD
d
2.0
2.0
mm
D1
3.5
3.5
mm
L
30.5
30.5
mm
L1
2.5
2.5
mm
F
0.5
0.5
mm
G
1
mm
C
0.15
0.15
mm
XYZH1
min.轻载型许用载荷
0.49
0.49
N
XYZH2
max.轻载型许用载荷
1.47
1.47
N
PDF
tpebbp.pdf
AZ
5
5
PPATH
tpebbp/tpebbp3.prj