??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APTAA-H8M - 组合式梯形齿免键同步带轮H8M型--标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-H8M150-30-E-d14
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽15mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
胀紧套材质
45#
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
GCKD
公称宽度
A
17.0 mm
W
22.0 mm
CS
齿数
DLXZ
带轮形状
XD
d
mm
H8M1
E型
H8M2
F型
0
H8M251
E型
H8M252
F型
H8M31
H8M32
H8M41
H8M42
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
D
mm
L
mm
PDF
pdf
aptaa-h8m.pdf