DEQ44L-100-R75-N1-JE44E
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/deq44l.prj},{NB=DEQ44L-100-R75-N1-JE44E},{CODE=DEQ44L},{CODE1='DEQ44L','DER44L','DES44W'},{B1=100},{R=75},{N=1},{JT=JE44E},{P=67},{DLZJ=38},{H1=44},{H2=64},{B2=126},{JKFZ=<=12},{JKXC=<=250},{ZL==2.32},{PDF=deq44l.pdf},{LX=一般用高品质型*44系列},{NG=44},{DKFS=内外径打开},{CZ=改性增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-40°~120°},{ZRDJ=UL94-NB},{ZXB=NO},{AZFS=},{CS=10},{CC1=105},{PPATH=deq44l/deq44l2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEQ44L - 国产拖链/接头 高品质型*44系列
Bill of material
DEQ44L-100-R75-N1-JE44E
CNSORDERNO
Bestellnummer
DEQ44L-100-R75-N1-JE44E
DEQ44L-100-R75-N1-JE44E
CODE
代号
DEQ44L
DER44L
DES44W
DEQ44L
DER44L
DES44W
B1
内宽B1
100
100
R
弯曲半径R
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
N
链节数N
JT
接头
JE44E
JE44F
JE44E
JE44F
P
节距P
67
DLZJ
最大电缆直径
38
mm
H1
内高H1
44
H2
外高H2
64
B2
外宽B2
126
126
HHF
架空应用-短行程
254
HH
架空应用-短行程
214
DD
架空应用-短行程
208
KK
架空应用-短行程
370
HH1
滑行应用-长行程
150
DD1
滑行应用-长行程
208
KK1
滑行应用-长行程
370
C
滑行应用-长行程
0
NR
滑行应用-长行程
0
JKFZ
架空负载
<=12
kg/m
JKXC
架空行程
<=250
m
ZL
重量
=2.32
=2.32
kg/m
PDF
deq44l.pdf
LX
类型
一般用高品质型*44系列
NG
内高
44
DKFS
打开方式
内外径打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
改性增强尼龙6
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-40°~120°
ZRDJ
阻燃等级
UL94-NB
ZXB
C型槽/扎线板
NO
DEC44C
DEZ44Z
NO
DEC44C
DEZ44Z
AZFS
安装方式
ZXB1
C型槽/扎线板
'