DGT18B-25-R28-N1-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt18b.prj},{NB=DGT18B-25-R28-N1-A1},{CODE=DGT18B},{H1=18},{B1=25},{R=28},{NUM=1},{XJT=A1},{H=23},{BA=36.0},{P=31.1},{D=5.2},{L=5.2},{B=15.0},{C=33},{E=7},{F=35.200},{DLZJ=16},{JKFZ=0.5},{JKCD=1.1},{ZL==0.5},{LX=18系列拖链},{DKFS=不可打开},{HL=桥式},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{XJT1='A1','A2','A3','A4'},{PPATH=dgt18b/dgt18b2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT18B - 国产拖链/接头 18系列*不可打开*一般用*小型
Bill of material
DGT18B-25-R28-N1-A1
CNSORDERNO
Bestellnummer
DGT18B-25-R28-N1-A1
DGT18B-25-R28-N1-A1
CODE
代号
DGT18B
B1
内宽B1
25
25
mm
R
弯曲半径R
28
38
48
28
38
48
mm
NUM
链节数N
XJT
接头安装方式
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
BA
外宽B2
36.0
36.0
mm
P
节距P
31.1
mm
HH
安装尺寸H
79
mm
DD
安装尺寸D
70.000
mm
KK
安装尺寸K
153
mm
HF
实际安装高度HF
102
mm
DLZJ
最大电缆直径
16
mm
JKFZ
最大架空负载
0.5
kg/m
JKCD
最大架空长度
1.1
m
ZL
重量
=0.5
=0.5
kg/m
LX
类型
18系列拖链
DKFS
打开方式
不可打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
RXWD
容许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PPATH
dgt18b/dgt18b2.prj