DGT65L-125-R150-N1
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dgt65l.prj},{NB=DGT65L-125-R150-N1},{CODE=DGT65L},{CODE1='DGT65L'},{H1=65},{B1=125},{R=150},{NUM=1},{NUM1=[1:10000/1]},{H=85},{JT=D65NJ-125},{BA=156},{P=80},{DLZJ=60},{JKCD=4},{YXXC=100},{CZXG=40},{LX=65系列拖链},{KKFX=内径开口},{DKFS=两侧打开},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PPATH=dgt65l/dgt65l2.prj},{PDF=dgt65l.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT65L - 国产拖链/接头 65系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT65L-125-R150-N1
CNSORDERNO
Bestellnummer
DGT65L-125-R150-N1
DGT65L-125-R150-N1
CODE
代号
DGT65L
DGT65L
H1
65
mm
B1
内宽B1
125
125
mm
R
曲率半径R
150.000
200.000
250.000
150.000
200.000
250.000
mm
NUM
链接数N
mm
값 입력 NUM
链接数N
mm
cm
inch
ft
확인
H
85
mm
JT
接头
D65NJ-125
D65NJ-125
HH
安装尺寸H
385
mm
DD
安装尺寸D
285
mm
KK
安装尺寸K
750
mm
HF
实际安装高度HF
465
mm
BA
外宽B2
156
156
mm
P
节距P
80
mm
DLZJ
最大电缆直径
60
mm
JKCD
最大架空长度
4
m
YXXC
最大允许行程
100
m
CZXG
最大垂直悬挂
40
m
LX
类型
65系列拖链
KKFX
开口方向
内径开口
DKFS
打开方式
两侧打开
HL
横梁
桥式
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PDF
dgt65l.pdf