??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DGT80L - 国产拖链/接头 80系列*内外径打开*带黄点卡扣*一般用加强型
Bill of material
DGT80L-150-R150-N1
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
H1
80 mm
B1
内宽B1
mm
R
弯曲半径R
mm
NUM
链节数N
H
106 mm
BA
外宽B2
mm
JT
接头
HH
安装尺寸H
406 mm
DD
安装尺寸D
325 mm
KK
安装尺寸K
880 mm
HF
实际安装高度HF
506 mm
P
节距P
100 mm
DLZJ
最大电缆直径
72 mm
JKCD
最大架空长度
4.5 m
YXXC
最大允许行程
110 m
CZXG
最大垂直悬挂
45 m
LX
类型
80系列拖链
KKFX
开口方向
内径开口
DKFS
打开方式
两侧打开
HL
横梁
CZ
材质
增强尼龙6
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~80°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
PDF
dgt80l.pdf