BOFRA-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofra.prj},{NB=BOFRA-d12},{CODE=BOFRA},{CODEF='BOFRA','BOFSA','BOFCA','BOFRAW','BOFSAW','BOFCAW'},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{MAT2=OFFZB(干式衬套)},{XD=12},{XDTOL=+0.068/0},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{LD=30},{LS=51},{L1=10},{SD=21.6},{SS=42.6},{H=42},{T=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{XT=4.1},{PCD=32},{W=32},{F=0},{A=32},{L2=1.15},{PDF=bofra.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BOFRA - 带法兰无油衬套组件·标准法兰型--内置复合型衬套单衬·双衬型
Bill of material
BOFRA-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
BOFRA-d12
BOFRA-d12
CODE
代号
BOFRA
BOFSA
BOFCA
BOFRAW
BOFSAW
BOFCAW
BOFRA
BOFSA
BOFCA
BOFRAW
BOFSAW
BOFCAW
TYPE
类型
单衬型 圆法兰型
MAT1
固定座材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
MAT2
衬套材质
OFFZB(干式衬套)
XD
d
12
12
mm
XDTOL
d公差
+0.068/0
+0.068/0
D
21
21
mm
DTOL
D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
30
30
mm
L1
10
10
mm
S
21.6
21.6
mm
H
42
42
mm
T
6
6
mm
D1
d1
4.5
4.5
mm
D2
d2
7.5
7.5
mm
XT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D
32
32
mm
W
32
32
mm
F
0
0
mm
A
32
32
mm
PDF
bofra.pdf