??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSW - 铝塑滑动轴承座(单件) 开口型
Bill of material
LSW-d25
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
TYPE
类型
MAT1
固定座材质
铝合金
MAT2
滑动膜材质
工程塑料
SUR
固定座表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-50°~90°
XDR
dr
mm
XDRTOL
dr公差
W
mm
G
mm
A
mm
M
mm
XH2
h2
mm
D
mm
U
J
mm
K
mm
B
mm
S
S1
mm
SS
S2
M5 mm
F1
动载荷Fmax(N) P=5MPa 0°
F2
动载荷Fmax(N) P=5MPa 90°
F3
动载荷Fmax(N) P=5MPa 180°
F4
静载荷Fmax(N) P=35MPa 0°
F5
静载荷Fmax(N) P=35MPa 90°
F6
静载荷Fmax(N) P=35MPa 180°
ZL
重量
g
PDF
lsw.pdf