LSWB-d50
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/lswb.prj},{NB=LSWB-d50},{CODE=LSWB},{MAT1=铝合金},{MAT2=工程塑料},{SUR=阳极氧化},{TEM=-50~90},{XDR=50},{XDRTOL=+0.130/+0.040},{XH=52},{D=61},{W=122},{H=102.0},{G=80.0},{A=24},{J=100},{E=11.0},{S=M10×12},{S1=10},{S11=12},{SS=Φ8.7},{S2=7.0},{K=80},{L=110},{CLJJ=3.0},{CLGS=20},{KCCC=2.20},{F1=9000},{F2=85700},{ZL=1871},{PDF=lswb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSWB - 铝塑滑动轴承座--封闭型
Bill of material
LSWB-d50
CNSORDERNO
Bestellnummer
LSWB-d50
LSWB-d50
CODE
代号
LSWB
LSWB
TYPE
类型
封闭型 标准型
封闭型 标准型
MAT1
固定座材质
铝合金
MAT2
滑动膜材质
工程塑料
SUR
固定座表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-50~90
℃
XDR
xr
50
50
mm
XDRTOL
xr公差
+0.130/+0.040
+0.130/+0.040
XH
h
52
52
mm
D
61
61
mm
W
122
122
mm
H
102.0
102.0
mm
G
80.0
80.0
mm
A
24
24
mm
J
100
100
mm
E
11.0
11.0
mm
S
S1
M10×12
M10×12
SS
S2
Φ8.7
Φ8.7
K
80
80
mm
L
110
110
mm
F1
动载荷Fmax(N) P=5MPa
9000
9000
F2
静载荷Fmax(N) P=35MPa
85700
85700
ZL
重量
1871
1871
g
PDF
lswb.pdf