OFSLCPT-W15-T15-L60
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofslcpt.prj},{NB=OFSLCPT-W15-T15-L60},{CODE=OFSLCPT},{CZ=高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2},{S=8},{U=4.5},{W=15.0},{T=15},{T1=15,20,25},{L=60},{L1=60},{LSKS=2},{A=7.5},{PDF=ofslcpt.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
OFSLCPT - 无油线性导轨 导槽型自润滑导轨(8mm)
Bill of material
OFSLCPT-W15-T15-L60
CNSORDERNO
订购编号
OFSLCPT-W15-T15-L60
OFSLCPT-W15-T15-L60
CODE
代号
OFSLCPT
CZ
材质
高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2
S
导槽高度
8
mm
U
导槽宽度
4.5
mm
W
15.0
15.0
mm
T
15
20
25
15
20
25
mm
L
60
60
mm
LSKS
螺栓孔数
2
2
D1
d1
9.5
9.5
mm
D2
d2
5.5
5.5
mm
XT1
t1
6
6
mm
XW1
w1
6
6
mm
A
7.5
7.5
mm
PDF
ofslcpt.pdf