CSUBSA-16-B7-L10-F5
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csubsa.prj},{NB=CSUBSA-16-B7-L10-F5},{CODE=CSUBSA},{NO=16},{D=16},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[7:60/1]},{LF=[10:100/1]},{FF=[5:20/1]},{B=7},{L=10},{F=5},{G=12},{MD1=M12},{MD=12},{P=21},{W=19},{XDR=15.2},{DRRC=0/-0.110},{S=1.15},{L1=4},{D1=19},{PDF=csubha.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSUBSA - 悬臂销 螺母安装 挡圈型
Bill of material
CSUBSA-16-B7-L10-F5
CNSORDERNO
Bestellnummer
CSUBSA-16-B7-L10-F5
CSUBSA-16-B7-L10-F5
CODE
代号
CSUBSA
CSUESA
CSUNSA
CSUBSA
CSUESA
CSUNSA
CZ
材质
45#
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
FJ
挡圈
C型扣环 弹簧钢
C型扣环 弹簧钢
NO
16
16
D
轴径
16
16
mm
ZJGC
公差 g6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
B
指定单位(1mm)
L
指定单位(1mm)
F
指定单位(1mm)
G
Gg6
12
12
mm
MD1
MD(粗牙)
M12
M12
P
21
21
mm
W
19
19
mm
XDR
基准尺寸 dr
15.2
15.2
mm
DRRC
容差
0/-0.110
0/-0.110
mm
S
1.15
1.15
mm
L1
4
4
mm
D1
19
19
mm
PDF
pdf
csubha.pdf