PSEBF-D14-L25
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
销轴
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/psebf.prj},{NB=PSEBF-D14-L25},{CODE=PSEBF},{D=14},{ZJGC=-0.006/-0.017},{LF=[25.0:200.0/0.1]},{L=25.0},{P=24},{W=21},{D1=13.8},{T=5},{Q=1.5},{M1=M8},{M=8},{PDF=psebf.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSEBF - 铰链销 带肩 内螺纹型
Bill of material
PSEBF-D14-L25
CNSORDERNO
Bestellnummer
PSEBF-D14-L25
PSEBF-D14-L25
CODE
代号
PSEBF
PSEAF
PSENF
PSEGF
PSEBF
PSEAF
PSENF
PSEGF
CZ
材质
45#
YD
硬度
-
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
D
轴径
14
14
mm
ZJGC
公差 g6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
L
指定单位0.1mm
P
24
24
mm
W
21
21
mm
D1
d1
13.8
13.8
mm
T
5
mm
Q
1.5
mm
M1
M(粗牙)
M8
M8
PDF
pdf
psebf.pdf