PSTB-D13-L25-B2-S1
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
销轴
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/pstb.prj},{NB=PSTB-D13-L25-B2-S1},{CODE=PSTB},{D=13},{LF=[25:200/0.1]},{L=25.0},{B=2.0},{SF=[1:50/1]},{S=1},{H=1.0},{PDF=pstb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSTB - 销轴 直柱 紧定螺钉型
Bill of material
PSTB-D13-L25-B2-S1
CNSORDERNO
Bestellnummer
PSTB-D13-L25-B2-S1
PSTB-D13-L25-B2-S1
CODE
代号
PSTB
PSTA
PSTN
PSTG
PSTB
PSTA
PSTN
PSTG
D
轴径
13
13
mm
L
指定单位0.1mm
B
指定单位1mm
S
指定单位1mm
H
1.0
1.0
mm
CZ
材质
45Cr
YD
硬度
-
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
PDF
pdf
pstb.pdf