RRKJB-26
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrkjb.prj},{NB=RRKJB-26},{CODE=RRKJB},{GCDH=26},{D1=27.9},{D1RC=±0.2},{T=1.20},{TRC=±0.06},{M=3.0},{N=4.6},{D0=2.0},{D4=16},{D3=26},{D2=27.2},{D2RC=+0.21/0},{C=1.35},{CRC=+0.14/0},{B=1.5},{PDF=rrkjb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
RRKJB - C型(日标)孔用挡圈
Bill of material
RRKJB-26
CNSORDERNO
Bestellnummer
RRKJB-26
RRKJB-26
CODE
RRKJB
RRKBB
RRKJB
RRKBB
GCDH
公称代号
26
26
YD
硬度
44-53HRC
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜
CZ
材质
弹簧钢
D1
d1
27.9
27.9
mm
D1RC
d1容差
±0.2
±0.2
mm
T
t
1.20
1.20
mm
TRC
t容差
±0.06
±0.06
mm
M
m
3.0
3.0
mm
N
n
4.6
4.6
mm
D0
d0
2.0
2.0
mm
D4
d4
16
16
mm
D3
d3
26
26
mm
D2
d2
27.2
27.2
mm
D2RC
d2尺寸
+0.21/0
+0.21/0
mm
C
c
1.35
1.35
mm
CRC
c容差
+0.14/0
mm
B
b
1.5
1.5
mm
PDF
rrkjb.pdf