??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFBNWL - 中载型支脚 喇叭固定调节型·带定位孔型
Bill of material
SFBNWL-D74-M16-L50
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
SFBNWL
ZJCZ
支脚材质
DPCZ
底盘材质
45#
LGCZ
螺杆材质
45#
BMCL
螺杆表面处理
镀镍
D
底径
74 mm
M
螺纹直径
L
螺纹长度
mm
E
mm
D1
63 mm
H
mm
B
15 mm
F
mm
XD
6.5 mm
CZ
承载
kg
CKZL
参考重量
kg/pcs
PDF
SFBNWL.PDF