SFEBZGL-D60-M12-L125
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfebzgl.prj},{NB=SFEBZGL-D60-M12-L125},{CODE=SFEBZGL},{ZJCZ=钢},{CAIZHI=45#},{BMCL=镀锌},{D=60},{M=M12},{MM=12},{L=125},{E=19},{B=18},{F=10.0},{F1=8},{G=26},{CZ=600},{CKZL=0.39},{PDF=SFEBZGL.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFEBZGL - 重载型支脚 固定调节型·带手柄型
Bill of material
SFEBZGL-D60-M12-L125
CNSORDERNO
bestellnummer
SFEBZGL-D60-M12-L125
SFEBZGL-D60-M12-L125
CODE
SFEBZGL
ZJCZ
支脚材质
钢
CAIZHI
螺杆及底盘材质
45#
BMCL
螺杆及底盘表面处理
镀锌
D
底径
60
mm
M
螺纹直径
M12
M12
L
螺纹长度
125
125
mm
E
19
19
mm
B
18
mm
F
10.0
10.0
mm
F1
8
8
mm
G
26
26
mm
CZ
承载
600
600
kg
CKZL
参考重量
0.39
0.39
kg/pcs
PDF
SFEBZGL.PDF