CRMA-2035
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/crma.prj},{NB=CRMA-2035},{CODE=CRMA},{TYPE=螺孔型},{MAT2=SUJ2},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUJ2},{CCGG=2035},{ZDXC=18},{GZZJ=2.000},{W=30±0.1},{WW1=30},{T=12±0.1},{TT1=12},{L=35},{T1=11.500},{T2=6},{W2=12.000},{W1=22},{MSD=M3-5.5},{MM=3.000},{SD=5.500},{E=3.500},{F=28},{M1=M3},{MM1=3.000},{E2=7.500},{NXP1=1*20},{N1=1},{P1=20.000},{N=895},{JBN=1170},{FUN=390},{MRN=5.100},{MPN=3.100},{MYN=3.900},{CRMA=0.050},{CRM=0.050},{ZXPXD=5},{CBPXD=8},{PDF=crma.pdf},{C=0.200},{B=0.700},{ZG=30.000},{DR=1.780},{LR=1.280},{SZ=1.500},{GL=21.000},{GH=4.400},{JH=2.820},{JK=2.000},{JG=2.000},{GZSL=5.000},{JKK=5.600},{JHH=6.000},{CC=0.300},{RR=0.210},{DB=0.860},{YB=1.230},{DHH=1.990},{PPATH=crma1/crma8.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CRMA - 交叉滚子滑台螺孔型
Bill of material
CRMA-2035
CNSORDERNO
Bestellnummer
CRMA-2035
CRMA-2035
CODE
代号
CRMA
CRM
CRMA
CRM
TYPE
类型
螺孔型
MAT1
主体材质
铝合金
SUR1
主体表面处理
黑色阳极氧化
MAT2
导轨材质
SUJ2
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
保持架材质
SUS304
MAT4
滚珠材质
SUJ2
CCGG
尺寸规格
2035
2035
ZDXC
最大行程距离
18
18
GZZJ
滚珠直径
2.000
2.000
W
主要尺寸W
30±0.1
30±0.1
T
主要尺寸T
12±0.1
12±0.1
L
主要尺寸L
35
35
T1
主要尺寸T1
11.500
11.500
T2
主要尺寸T2
6
6
W2
主要尺寸W2
12.000
12.000
W1
滑台面安装孔尺寸W1
22
22
MSD
滑台面安装孔尺寸M-深度
M3-5.5
M3-5.5
E
滑台面安装孔尺寸E
3.500
3.500
F
滑台面安装孔尺寸F
28
28
M1
底座安装孔尺寸M1
M3
M3
E2
底座安装孔尺寸E1
7.500
7.500
NXP1
底座安装孔尺寸N×P1
1*20
1*20
N
基本动态负荷(C)
895
895
N
JBN
基本静态负荷(C)
1170
1170
N
FUN
荷重(Fu)
390
390
N
MRN
静态容许扭曲力矩MR
5.100
5.100
N*m
MPN
静态容许扭曲力矩MP
3.100
3.100
N*m
MYN
静态容许扭曲力矩MY
3.900
3.900
N*m
CRMA
重量CRMA
0.050
0.050
kg
CRM
重量CRM
0.050
0.050
kg
ZXPXD
滑台移动精度 中心平行度
5
um
CBPXD
滑台移动精度 侧边平行度
8
um
PDF
crma.pdf