CRSA-2035
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/crsa.prj},{NB=CRSA-2035},{CCGG=2035},{ZDXC=18},{GZZJ=2.000},{WW1=40},{TT1=21},{T2=14.000},{L=35},{W1=15},{M1=3},{SD=6},{E=17.500},{NXP1=0},{W3=16},{W5=3.400},{MM1=2},{SD1=6},{W2=30},{D1=3.500},{D2=6.500},{H1=3.500},{T1=6.500},{H2=10.900},{E1=5.000},{L2=25.000},{CN=895},{CON=1170},{FUN=390},{MRN=7.000},{MPN=3.100},{MYN=3.900},{ZL1=0.050},{ZL2=0.050},{ZXPXD=5},{CBPXD=8},{A=11.500},{B=0.500},{C=5.500},{D=3},{E12=6.000},{F=15},{G=25},{K=0},{J=0},{KS=0},{KS2=4},{M4=1.250},{FF=30},{JK=19},{JZ=5.700},{JH=0.500},{JW=6},{W6=25},{W7=15},{W8=29.000},{T3=10.000},{SJJJ=4.500},{TYPE=标准型},{MAT2=SUJ2},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUJ2},{W=40-0.2},{T=21±-0.1},{MSD=M3-6},{NXP=-},{M1SD=M2-6},{PDF=crsa.pdf},{CODE=CRSA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CRSA - 交叉滚子滑台--标准型
Bill of material
CRSA-2035
CNSORDERNO
Bestellnummer
CRSA-2035
CRSA-2035
CODE
代号
CRSA
CRS
CRSA
CRS
TYPE
类型
标准型
MAT1
主体材质
铝合金
SUR1
主体表面处理
黑色阳极氧化
MAT2
导轨材质
SUJ2
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
保持架材质
SUS304
MAT4
滚珠材质
SUJ2
CCGG
尺寸规格
2035
2035
ZDXC
最大行程距离
18
18
GZZJ
滚珠直径
2.000
2.000
W
主要尺寸W
40-0.2
40-0.2
T
主要尺寸T
21±-0.1
21±-0.1
T2
主要尺寸T2
14.000
14.000
L
主要尺寸L
35
35
W1
滑台面安装孔尺寸W1
15
15
MSD
滑台面安装孔尺寸M-深度
M3-6
M3-6
E
滑台面安装孔尺寸E
17.500
17.500
NXP
滑台面安装孔尺寸N×P
-
-
W3
端面安装孔尺寸W3
16
16
W5
端面安装孔尺寸W5
3.400
3.400
M1SD
端面安装孔尺寸M1-深度
M2-6
M2-6
W2
底座安装孔尺寸W2
30
30
D1
底座安装孔尺寸d1
3.500
3.500
D2
底座安装孔尺寸d2
6.500
6.500
H1
底座安装孔尺寸h1
3.500
3.500
T1
底座安装孔尺寸T1
6.500
6.500
H2
底座安装孔尺寸h2
10.900
10.900
E1
底座安装孔尺寸E1
5.000
5.000
L2
底座安装孔尺寸L2
25.000
25.000
CN
基本动态负荷(C)
895
895
N
CON
基本静态负荷(C0)
1170
1170
N
FUN
荷重(Fu)
390
390
N
MRN
静态容许扭曲力矩MR
7.000
7.000
N*m
MPN
静态容许扭曲力矩MP
3.100
3.100
N*m
MYN
静态容许扭曲力矩MY
3.900
3.900
N*m
ZL1
重量CRSA
0.050
0.050
kg
ZL2
重量CRS
0.050
0.050
kg
ZXPXD
滑台移动精度 中心平行度
5
um
CBPXD
滑台移动精度 侧边平行度
8
PDF
crsa.pdf