GMSSNN-H10-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmssnn.prj},{NB=GMSSNN-H10-L50},{CODE=GMSSNN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.0},{N=5.5},{W=20},{B=15},{C=10},{L1=29.0},{L2=19.0},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{WR=9},{HR=5.5},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{B1=10.0},{C1=10},{MM=2.5},{FZ1=1.500},{FZ2=2.500},{G1=0.020},{G2=2.500},{PPATH=gmssnn/gmssnn3.prj},{PDF=gmssnn.pdf},{LJ1=10.200},{LJ2=5.100},{LJ3=5.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GMSSNN - 微型直线导轨--标准.不锈钢.方形定位孔型
Bill of material
GMSSNN-H10-L50
CNSORDERNO
Bestellnummer
GMSSNN-H10-L50
GMSSNN-H10-L50
CODE
代号
GMSSNN
GMSSN2N
GMSSNNH
GMSSN2NH
GMSSNN
GMSSN2N
GMSSNNH
GMSSN2NH
TYPE
类型
组合件
JD
精度
普通级
YY
预压
无预压
HKS
滑块数
1
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HRD
硬度
56HRC~
MAT
材质
不锈钢
H
10
10
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Z
追加工
NONE
NONE
H1
2.0
2.0
mm
N
5.5
5.5
mm
W
滑块尺寸W
20
20
B
滑块尺寸B
15
15
C
滑块尺寸C
10
10
L1
滑块尺寸L1
29.0
29.0
L2
滑块尺寸L2
19.0
19.0
MXL
滑块尺寸M×ι
M3x3
M3x3
WR
滑轨尺寸WR
9
9
HR
滑轨尺寸HR
5.5
5.5
D
滑轨尺寸D
6.0
6.0
HH
滑轨尺寸h
3.5
3.5
DD
滑轨尺寸d
3.5
3.5
P
滑轨尺寸P
20
20
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x8
M3x8
HKSL
滑块数量
1
B1
10.0
10.0
C1
10
10
MM
2.5
2.5
FZ1
基本动额定负载C
1.500
1.500
kN
FZ2
基本静额定负载Co
2.500
2.500
kN
G1
重量 滑块
0.020
0.020
kg
G2
重量 滑轨
2.500
2.500
kg/m
PDF
gmssnn.pdf
LJ1
容许静力矩MR
10.200
10.200
KN-m
LJ2
容许静力矩MP
5.100
5.100
KN-m
LJ3
容许静力矩MY
5.100
5.100
KN-m