BSFL-D10-L60-M3
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/bsfl.prj},{NB=BSFL-D10-L60-M3},{CODE=BSFL},{LX=法兰螺帽型},{DGC=h7},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJM1=GCr15},{HJM2=SUJ2},{YD=高频淬火58~62HRC},{DH7=10},{DH7GC=0/-0.018},{L=60},{L11=[60:700/1]},{M=3},{M11=3,4,5,6},{GZLS=2},{D1=21},{L2=33},{D2=42},{T=9},{F=10.500},{QYK=1.500},{A=32},{X=4.500},{Y=8.000},{Z=4.000},{C=285},{C0=397},{CT=1.620},{C0T=2.250},{MA1=0.950},{MA2=8.530},{G1=100.000},{G2=0.600},{PDF=bsfl.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BSFL - 实心滚珠花键 法兰螺帽型 一端内螺纹型
Bill of material
BSFL-D10-L60-M3
CNSORDERNO
BSFL-D10-L60-M3
BSFL-D10-L60-M3
CODE
BSFL
LX
类型
法兰螺帽型
DGC
D公差
h7
HJZ1
国标
GCr15
HJZ2
相当
SUJ2
HJM1
GB
GCr15
HJM2
相当
SUJ2
YD
硬度
高频淬火58~62HRC
DH7
10
10
mm
DH7GC
公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
GZLS
滚珠列数
2
D1
21
21
mm
L2
33
33
mm
D2
42
42
mm
T
9
9
mm
F
10.500
10.500
mm
QYK
油孔
1.500
1.500
mm
A
32
32
mm
X
安装孔X
4.500
4.500
mm
Y
安装孔Y
8.000
8.000
mm
Z
安装孔Z
4.000
4.000
mm
C
基本额定负载C
285
285
C0
基本额定负载C0
397
397
CT
基本额定扭矩CT
1.620
1.620
C0T
基本额定扭矩C0T
2.250
2.250
MA1
容许静力矩MA1
0.950
0.950
MA2
容许结零件MA2
8.530
8.530
G1
花键母
100.000
100.000
G2
花键轴
0.600
0.600
PDF
bsfl.pdf