HQ-BSFN-d16-L70
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bsfn.prj},{NB=HQ-BSFN-d16-L70},{CODE=HQ-BSFN},{LX=法兰螺帽型},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJT1=GCr15},{HJT=SUJ2},{YD=HRC58~},{BMCL=-},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.018},{L=70},{L11=[70:700/1]},{XD=8},{GZLS=4},{D1=31},{L2=50},{D2=51},{A=40},{T=10},{F=18.000},{QYK=2.000},{X=4.500},{Y=8.000},{Z=6.000},{C=545},{C0=849},{CT=4.770},{C0T=7.430},{MA1=3.710},{MA2=26.090},{G=226.000},{G1=1.560},{PDF=hq-bsfn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-BSFN - 实心滚珠花键 法兰螺帽型
Bill of material
HQ-BSFN-d16-L70
CNSORDERNO
订单编号
HQ-BSFN-d16-L70
HQ-BSFN-d16-L70
CODE
HQ-BSFN
LX
类型
法兰螺帽型
HJZ1
国标
GCr15
HJZ2
相当
SUJ2
HJT1
国标
GCr15
HJT
相当
SUJ2
YD
硬度
HRC58~
BMCL
表面处理
-
DH7
16
16
mm
DH7GC
公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
XD
d
8
8
mm
GZLS
滚珠列数
4
D1
31
31
mm
L2
50
50
mm
D2
51
51
mm
A
40
40
mm
T
10
10
mm
F
18.000
18.000
mm
QYK
Q油孔
2.000
2.000
mm
X
安装孔X
4.500
4.500
mm
Y
安装孔Y
8.000
8.000
mm
Z
安装孔Z
6.000
6.000
mm
C
基本额定负载C
545
545
C0
基本额定负载C0
849
849
CT
基本额定扭矩CT
4.770
4.770
C0T
基本额定扭矩C0T
7.430
7.430
MA1
容许静力矩
3.710
3.710
MA2
容许静力矩
26.090
26.090
G
花键套
226.000
226.000
G1
花键轴
1.560
1.560
PDF
hq-bsfn.pdf