LMBLB-d20
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmblb.prj},{NB=LMBLB-d20},{CODE=LMBLB},{MAT1=相当于SUJ2},{HRD=58HRC~},{MAT3=树脂(相当于DURACONM90)},{MAT4=铝合金},{SUR2=本色阳极氧化处理},{MAT5=S45C},{SUR3=无电解镀镍},{MAT6=锌压铸件},{SUR4=烤漆},{MAT7=SUS304},{MAT8=不锈钢(SUS)},{TEM=-20~80},{DR=20.000},{DRTOL=0/-0.01},{D=32.000},{DTOL1=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L=42.000},{R=±0.3},{H=54.000},{T1=8.000},{T2=14.000},{DD=5.500},{D1=9.000},{T=5.500},{PCD=43.000},{G=63.200},{J=12.500},{K=30.000},{P=5.500},{M=4.000},{PX=0.015},{CZD=0.015},{FZ=250.000},{NJ=1.500},{C=882.000},{CO=1370.000},{LJ=-},{G1=324.000},{PDF=LMBLB.PDF},{PPATH=lmblb/lmblb2.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMBLB - 法兰型直线轴承把手单衬型
Bill of material
LMBLB-d20
CNSORDERNO
bestellnummer
LMBLB-d20
LMBLB-d20
CODE
代号
LMBLB
LMBRB
LMBLD
LMBRD
LMBLB
LMBRB
LMBLD
LMBRD
MAT1
外壳材质
相当于SUJ2
HRD
外壳硬度
58HRC~
SUR1
外壳表面处理
-
MAT2
滚珠材质
相当于SUJ2
MAT3
保持器材质
树脂(相当于DURACONM90)
MAT4
轴环固定座材质
铝合金
SUR2
轴环固定座表面处理
本色阳极氧化处理
MAT5
轴环·把手螺纹部材质
S45C
SUR3
轴环·把手螺纹部表面处理
无电解镀镍
MAT6
把手部材质
锌压铸件
SUR4
把手部表面处理
烤漆
MAT7
螺纹部材质
SUS304
MAT8
螺帽材质
不锈钢(SUS)
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
dr
20.000
20.000
mm
DRTOL
dr公差
0/-0.01
0/-0.01
D
32.000
32.000
mm
DTOL1
D公差 无表面处理
0/-0.019
0/-0.019
DTOL2
D公差 有表面处理
0/-0.025
0/-0.025
L
42.000
42.000
mm
R
容差
±0.3
H
54.000
54.000
mm
T1
8.000
8.000
mm
T2
14.000
mm
DD
d
5.500
5.500
mm
D1
d1
9.000
9.000
mm
T
t
5.500
5.500
mm
PCD
P.C.D.
43.000
43.000
mm
G
63.200
63.200
mm
J
12.500
12.500
mm
K
30.000
mm
P
5.500
mm
M
4.000
4.000
mm
PX
偏心
0.015
0.015
CZD
垂直度
0.015
0.015
FZ
最大轴向负载
250.000
250.000
N
NJ
紧固扭矩
1.500
1.500
N·m
C
基本额定负载C(动)
882.000
882.000
N
CO
基本额定负载Co(静)
1370.000
1370.000
N
LJ
静态容许力矩
-
N·m
G1
重量
324.000
324.000
g
PDF
LMBLB.PDF