LMBMX-D20(0/-0.010)
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmbmx.prj},{NB=LMBMX-D20(0/-0.010)},{CODE=LMBMX},{TYPE=单衬型},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=20.000},{DRTOL=0/-0.010},{QLS=5.000},{D=32.000},{DTOL=0/-0.016},{L=56.000},{L1=42.000},{LTOL=0/-0.2},{E=7.000},{B=30.500},{TOL=0/-0.2},{D1=30.500},{W=1.600},{JXTD=0.015},{C=90},{CO=140},{G=109},{PDF=LMBMX.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMBMX - 自润滑直线轴承直柱型
Bill of material
LMBMX-D20(0/-0.010)
CNSORDERNO
bestellnummer
LMBMX-D20
LMBMX-D20
CODE
代号
LMBMX
LMDMX
LMBMX
LMDMX
TYPE
类型
单衬型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
20.000
20.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.010
0/-0.010
QLS
球列数
5.000
5.000
D
外径D
32.000
32.000
DTOL
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
56.000
56.000
L1
42.000
42.000
mm
LTOL
长度L公差
0/-0.2
0/-0.2
E
7.000
7.000
mm
B
外止动槽
30.500
30.500
TOL
外止动槽公差
0/-0.2
0/-0.2
D1
外止动槽D1
30.500
30.500
W
1.600
1.600
mm
JXTD
径向跳动(MAX)
0.015
0.015
C
基本额定负载 动C
90
90
kgf
CO
基本额定负载 静Co
140
140
kgf
G
重量
109
109
g
PDF
LMBMX.PDF